ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UART 外设提供以下主要特性:
| UART 特性 | UART0(扩展) | UART1(主要) |
|---|---|---|
| 在停止和待机模式下处于运行状态 | 有 | 有 |
| 独立的发送FIFO和接收FIFO | 是 | 有 |
| 支持硬件流控制 | 有 | 有 |
| 支持 9 位配置 | 有 | 是 |
| 支持 LIN 模式 | 是 | - |
| 支持 DALI | 是 | - |
| 支持 IrDA | 是 | - |
| 支持 ISO7816 Smart Card | 是 | - |
| 支持曼彻斯特编码 | 是 | - |
| FIFO 深度 | 4 个条目 | 4 个条目 |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 的“UART”一章。