ZHCSY73B November 2024 – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | 高电平输入电压 | ODIO (1) | VDD ≥ 1.62V | 0.7*VDD | 5.5 | V | |
| VDD ≥ 2.7V | 2 | 5.5 | V | ||||
| 除 ODIO 和复位以外的所有 I/O | VDD ≥ 1.62V | 0.7*VDD | VDD+0.3 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | ODIO | VDD ≥ 1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |
| VDD ≥ 2.7V | -0.3 | 0.8 | V | ||||
| 除 ODIO 和复位以外的所有 I/O | VDD ≥ 1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |||
| VHYS | 迟滞 | ODIO | 0.05*VDD | V | |||
| 除 ODIO 以外的所有 I/O | 0.1*VDD | V | |||||
| Ilkg | 高阻态漏电流(除 PZ、PN、PM 之外的所有封装) | SDIO(2)(3) | 1.62V ≤ VDD ≤ 3.6V,-40 °C ≤ Ta ≤ 125 °C | 50(4) | nA | ||
| 高阻态漏电流(PZ、PN、PM 封装) | SDIO(2)(3) | 1.62V ≤ VDD ≤ 3.6V,-40 °C ≤ Ta ≤ 25 °C | 70(4) | nA | |||
| 1.62V ≤ VDD ≤ 3.6V,-40 °C ≤ Ta ≤ 125 °C | 400(4) | nA | |||||
| RPU | 上拉电阻 | 除 ODIO 以外的所有 I/O | VIN = VSS | 40 | kΩ | ||
| RPD | 下拉电阻 | VIN = VDD | 40 | kΩ | |||
| CI | 输入电容 | VDD = 3.3V | 5 | pF | |||
| VOH | 高电平输出电压 | SDIO | VDD≥2.7V,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,|IIO|,max=2mA VDD≥1.62V,|IIO|,max=1.5mA -40 °C ≤ Ta ≤ 25 °C |
VDD-0.4 | V | ||
| VDD≥2.7V,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,|IIO|,max=2mA VDD≥1.62V,|IIO|,max=1.5mA -40 °C ≤ Ta ≤ 125 °C |
VDD-0.45 | ||||||
| HSIO | VDD≥2.7V,DRV=1,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,DRV=1,|IIO|,max=3mA VDD≥1.62V,DRV=1,|IIO|,max=2mA -40 °C ≤ Ta ≤ 25 °C |
VDD-0.4 | |||||
| VDD≥2.7V,DRV=1,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,DRV=1,|IIO|,max=3mA VDD≥1.62V,DRV=1,|IIO|,max=2mA -40 °C ≤ Ta ≤ 125 °C |
VDD-0.45 | ||||||
| VDD≥2.7V,DRV=0,|IIO|,max=4mA VDD≥1.71V,DRV=0,|IIO|,max=2mA VDD≥1.62V,DRV=0,|IIO|,max=1.5mA -40 °C ≤ Ta ≤ 25 °C |
VDD-0.4 | ||||||
| VDD≥2.7V,DRV=0,|IIO|,max=4mA VDD≥1.71V,DRV=0,|IIO|,max=2mA VDD≥1.62V,DRV=0,|IIO|,max=1.5mA -40 °C ≤ Ta ≤ 125 °C |
VDD-0.45 | ||||||
| HDIO | VDD≥2.7V,DRV=1(5),|IIO|,max=20mA VDD≥1.71V,DRV=1(5),|IIO|,max=10mA |
VDD-0.4 | |||||
| VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,|IIO|,max = 2mA |
VDD-0.4 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | SDIO | VDD≥2.7V,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,|IIO|,max=2mA VDD≥1.62V,|IIO|,max=1.5mA -40 °C ≤ Ta ≤ 25 °C |
0.4 | V | ||
| VDD≥2.7V,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,|IIO|,max=2mA VDD≥1.62V,|IIO|,max=1.5mA -40 °C ≤ Ta ≤ 125 °C |
0.45 | ||||||
| HSIO | VDD≥2.7V,DRV=1,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,DRV=1,|IIO|,max=3mA VDD≥1.62V,DRV=1,|IIO|,max=2mA -40 °C ≤ Ta ≤ 25 °C |
0.4 | |||||
| VDD≥2.7V,DRV=1,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,DRV=1,|IIO|,max=3mA VDD≥1.62V,DRV=1,|IIO|,max=2mA -40 °C ≤ Ta ≤ 125 °C |
0.45 | ||||||
| VDD≥2.7V,DRV=0,|IIO|,max=4mA VDD≥1.71V,DRV=0,|IIO|,max=2mA VDD≥1.62V,DRV=0,|IIO|,max=1.5mA -40 °C ≤ Ta ≤ 25 °C |
0.4 | ||||||
| VDD≥2.7V,DRV=0,|IIO|,max=4mA VDD≥1.71V,DRV=0,|IIO|,max=2mA VDD≥1.62V,DRV=0,|IIO|,max=1.5mA -40 °C ≤ Ta ≤ 125 °C |
0.45 | ||||||
| HDIO | VDD≥2.7V,DRV=1(5),|IIO|,max=20mA VDD≥1.71V,DRV=1(5),|IIO|,max=10mA |
0.4 | |||||
| VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,|IIO|,max = 2mA |
0.4 | ||||||
ODIO |
VDD≥2.7V,IOL,max=8mA VDD≥1.71V,IOL,max=4mA -40 °C ≤ Ta ≤ 25 °C |
0.4 | |||||
| VDD≥2.7V,IOL,max=8mA VDD≥1.71V,IOL,max=4mA -40 °C ≤ Ta ≤ 125 °C |
0.45 | ||||||