ZHCSY73B November 2024 – October 2025 MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | RHB 引脚 | ZAW 引脚 | YCJ 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 | PN 引脚 | PZ 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP0_OUT | O | COMP0 数字输出信号 | 11、15、16、20、29、31、7 | A6、B1、B2、B7、C1、D1、D2、E9、F10、F9、G1、H7、J1、J10 | A4、A5、B1、C4、C5、D2、E4、F3、G2 | 13、19、22、27、31、38、45、47、9 | 13、19、22、27、31、38、45、47、9 | 16、22、26、27、28、29、31、43、49、5、57、60、62、9 | 11、17、29、32、34、41、45、60、70、74、75、76、77、79 | 16、22、34、42、44、51、55、75、85、94、95、96、97、99 |
| COMP1_OUT | O | COMP1 数字输出信号 | 7 | A6、F10、F9 | B1、C4 | 22、9 | 22、9 | 43、60、62 | 11、32、34 | 16、42、44 |
| COMP2_OUT | O | COMP2 数字输出信号 | 20 | D2、H7、J1 | C5、E4 | 31、38 | 31、38 | 16、29、9 | 45、60、77 | 55、75、97 |
| COMP0_IN0+ | A | COMP0 同相输入通道 0 | 30 | C2 | G3 | 46 | 46 | 30 | 78 | 98 |
| COMP0_IN0- | A | COMP0 反相输入通道 0 | 31 | B2 | G2 | 47 | 47 | 31 | 79 | 99 |
| COMP0_IN1+ | A | COMP0 同相输入通道 1 | 22 | K3 | E5 | 33 | 33 | 11 | 55 | 70 |
| COMP0_IN1- | A | COMP0 反相输入通道 1 | 21 | K4 | D4 | 32 | 32 | 10 | 54 | 69 |
| COMP0_IN2+ | A | COMP0 同相输入通道 2 | 18 | K8 | B5 | 29 | 29 | 7 | 43 | 53 |
| COMP0_IN2- | A | COMP0 反相输入通道 2 | 17 | K10 | A6 | 28 | 28 | 6 | 42 | 52 |
| COMP0_IN3+ | A | COMP0 同相输入通道 3 | 19 | K7 | B6 | 30 | 30 | 8 | 44 | 54 |
| COMP1_IN0+ | A | COMP1 同相输入通道 0 | B1 | 28 | 76 | 96 | ||||
| COMP1_IN0- | A | COMP1 反相输入通道 0 | D2 | 29 | 77 | 97 | ||||
| COMP1_IN1+ | A | COMP1 同相输入通道 1 | F2 | 42 | 42 | 23 | 71 | 86 | ||
| COMP1_IN1- | A | COMP1 反相输入通道 1 | 27 | E1 | G4 | 43 | 43 | 24 | 72 | 92 |
| COMP1_IN2+ | A | COMP1 同相输入通道 2 | K1 | D5 | 37 | 37 | 15 | 59 | 74 | |
| COMP1_IN2- | A | COMP1 反相输入通道 2 | K2 | G6 | 36 | 36 | 14 | 58 | 73 | |
| COMP1_IN3+ | A | COMP1 同相输入通道 3 | 19 | K7 | B6 | 30 | 30 | 8 | 44 | 54 |
| COMP2_IN0+ | A | COMP2 同相输入通道 0 | G2 | 20 | 68 | 83 | ||||
| COMP2_IN0- | A | COMP2 反相输入通道 0 | H1 | 21 | 69 | 84 | ||||
| COMP2_IN1+ | A | COMP2 同相输入通道 1 | J1 | E4 | 38 | 38 | 16 | 60 | 75 | |
| COMP2_IN1- | A | COMP2 反相输入通道 1 | 25 | J2 | G5 | 39 | 39 | 17 | 61 | 76 |