ZHCSUH6C October 2023 – September 2025 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些器件中的零漂移运算放大器 OPA0 和 OPA1 都是具有轨到轨输入/输出和可编程增益级反馈环路的斩波稳定型运算放大器。
OPA 外设支持以下主要特性:
OPA 具有可配置的输入多路复用器 P-MUX、N-MUX 和 M-MUX,用于支持各种模拟信号链放大器配置,包括通用、反相、同相、单位增益、级联、同相级联、差分等。下面的表列出了每个 OPA 的输入通道映射。
| PSEL | P-MUX 输入 | NSEL | N-MUX 输入 | MSEL | M-MUX 输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0 | 开路 | 0x0 | 开路 | 0x0 | 开路 |
| 0x1 | OPA0_IN0+ | 0x1 | OPA0_IN0- | 0x1 | OPA0_IN1- |
| 0x2 | OPA0_IN1+ | 0x2 | OPA0_IN1- | 0x2 | GND |
| 0x3 | DAC_OUT / OPA0_IN2+(1) | 0x3 | OPA1_RBOT | 0x3 | DAC_OUT / OPA0_IN2+(1) |
| 0x4 | DAC8.0_OUT | 0x4 | RTAP | 0x4 | OPA1_RTOP |
| 0x5 | VREF | 0x5 | RTOP | ||
| 0x6 | OPA1_RTOP | ||||
| 0x7 | GPAMP 输出 | ||||
| 0x8 | 接地 |
| PSEL | P-MUX 输入 | NSEL | N-MUX 输入 | MSEL | M-MUX 输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0 | 开路 | 0x0 | 开路 | 0x0 | 开路 |
| 0x1 | OPA1_IN0+ | 0x1 | OPA1_IN0- | 0x1 | OPA1_IN1- |
| 0x2 | OPA1_IN1+ | 0x2 | OPA1_IN1- | 0x2 | GND |
| 0x3 | DAC_OUT / OPA1_IN2+(1) | 0x3 | OPA0_RBOT | 0x3 | DAC_OUT / OPA1_IN2+(1) |
| 0x4 | DAC8.1_OUT | 0x4 | RTAP | 0x4 | OPA0_RTOP |
| 0x5 | VREF | 0x5 | RTOP | ||
| 0x6 | OPA0_RTOP | ||||
| 0x7 | GPAMP 输出 | ||||
| 0x8 | 接地 |
有关器件模拟连接的更多信息,请参阅节 8.30。
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“OPA”一章。