ZHCSUH6C October 2023 – September 2025 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下表总结了本数据表中所述的每个器件的特性。
| 器件名称(1)(4) | 闪存/SRAM (KB) | 鉴定(2) | 数学加速器 | ADC/通道数 | COMP | DAC | OPA | GPAMP | UART/I2C/SPI | CAN | TIMA | TIMG | GPIO | 封装 [封装尺寸] (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0G3505QPMRQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 60 | 64 LQFP [12mm × 12mm] |
| M0G3506QPMRQ1 | 64/32 | |||||||||||||
| M0G3507QPMRQ1 | 128/32 | |||||||||||||
| M0G3505QPTRQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 44 | 48 LQFP [9mm × 9mm] |
| M0G3506QPTRQ1 | 64/32 | |||||||||||||
| M0G3507QPTRQ1 | 128/32 | |||||||||||||
| M0G3505QRGZRQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 44 | 48 VQFN [7mm × 7mm](5) |
| M0G3506QRGZRQ1 | 64/32 | |||||||||||||
| M0G3507QRGZRQ1 | 128/32 | |||||||||||||
| M0G3505QRHBRQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/11 | 3(6) | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 32 VQFN [5mm × 5mm](5) |
| M0G3506QRHBRQ1 | 64/32 | |||||||||||||
| M0G3507QRHBRQ1 | 128/32 | |||||||||||||
| M0G3505QDGS32RQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 32 引脚 VSSOP [8.1mm × 4.9mm] |
| M0G3506QDGS32RQ1 | 64/32 | |||||||||||||
| M0G3507QDGS32RQ1 | 128/32 | |||||||||||||
| M0G3505QDGS28RQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/11 | 3(6) | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 28 引脚 VSSOP [7.1mm × 3mm] |
| M0G3506QDGS28RQ1 | 64/32 | |||||||||||||
| M0G3507QDGS28RQ1 | 128/32 |