ZHCSEA0F October 2015 – December 2019 MSP430FR2433
PRODUCTION DATA.
所有 MSP 微控制器均受多种软件和硬件开发工具的支持。相关工具由 TI 以及多家第三方供应商提供。可从低功耗 MCU 开发套件和软件获取全部信息。
Table 8-1 列 调试 的调试功能。请参阅《适用于 MSP430 MCU 的 Code Composer Studio IDE 用户指南》,以了解有关可用 功能)的详细信息。
| MSP430 架构 | 四线制 JTAG | 两线制 JTAG | 断点
(N) |
范围断点 | 时钟控制 | 状态序列发生器 | 跟踪缓冲器 | LPMx.5 调试支持 | EEM 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430Xv2 | 有 | 有 | 3 | 有 | 是 | 否 | 否 | 否 | S |
设计套件与评估模块
MSP-FET 和 MSP-TS430RGE24A 评估模块捆绑包
MSP-FET 是一款强大的闪存仿真工具,可在 MSP430 微处理器上快速开始应用开发。MSP-FET 包含 USB 接口,用于通过 JTAG 接口或节省引脚的 Spy-Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对系统内的 MSP430 进行编程和调试。附带的 MSP-FET 开发工具支持使用所有 MSP430 器件进行开发。
软件
MSP430Ware 是一套设计资源集,可帮助用户高效地创建和构建 MSP430 代码。MSP430Ware 包括各种高度抽象的软件库,范围涵盖 MSP 驱动程序库或 USB 等特定于器件和外设的库,以及图形库和电容式触控库等特定于应用的库。MSP430 驱动程序库是一个尤为重要的库,可以帮助软件开发人员利用便捷的 API 来控制错综复杂的低级别硬件外设,从而使生成的代码更易于读取和维护。
MSP430FR243x、MSP430FR253x、MSP430FR263x 代码示例
根据不同应用需求配置各集成外设的每个 MSP 器件均具备相应的 C 代码示例。
MSP 驱动程序库的抽象 API 提供易用的函数调用,无需直接操纵 MSP430 硬件的位与字节。完整的文档通过具有帮助意义的 API 指南交付,其中包括有关每个函数调用和经过验证的参数的详细信息。开发人员可以使用驱动程序库功能,以最低开销编写完整项目。
适用于 MSP430 微控制器的 EnergyTrace 技术是基于电能的代码分析工具,适用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。
ULP Advisor™软件是一款辅助工具,旨在指导开发人员编写更为高效的代码,从而充分利用 MSP430 和 MSP432 微控制器 独特 功能。ULP Advisor 的目标人群是微控制器的资深开发者和开发新手,可以根据详尽的 ULP 检验表检查代码,以便最大限度地减少应用程序的能耗。在编译时,ULP Advisor 会提供通知和备注以突出显示代码中可以进一步优化的区域,进而实现更低功耗。
IEC60730 MSP430 软件包经过专门开发,用于协助客户达到 IEC 60730-1:2010(家用及类似用途的自动化电气控制 - 第 1 部分:一般要求)B 类产品的要求。其中涵盖家用电器、电弧检测器、电源转换器、电动工具、电动自行车及其他诸多产品。IEC60730 MSP430 软件包可以嵌入在 MSP430 MCU 中 运行的客户应用, 从而帮助客户简化其消费类器件在功能安全方面遵循 IEC 60730-1:2010 B 类规范的认证工作。
MSP IQmath 和 Qmath 库是为 C 语言编程器提供的经过高度优化的高精度数学运算函数集合,能够将浮点算法无缝嵌入 MSP430 和 MSP432 器件的定点代码中。这些例程通常用于计算密集型实时 应用, 而优化的执行速度、高精度以及超低能耗通常是影响这些实时应用的关键因素。与使用浮点数学算法编写的同等代码相比,使用 IQmath 和 Qmath 库可以大幅提高执行速度并显著降低能耗。
TI 在低功耗和低成本微控制器领域锐意创新,为您提供 MSPMATHLIB。此标量函数的浮点数学库,能够充分利用器件的智能外设,使速度最高达到标准 MSP430 数学函数的 26 倍。Mathlib 能够轻松集成到您的设计中。该运算库免费使用并集成在 Code Composer Studio IDE 和 IAR Embedded Workbench IDE 中。
开发工具
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio™ 集成开发环境
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) 支持所有 MSP 微控制器器件。CCS 包含一整套用于开发和调试嵌入式 应用的工具。它包含了优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及其他多种 功能。
MSP Flasher 是一款基于 shell 的开源接口,可使用 JTAG 或 Spy-Bi-Wire (SBW) 通信通过 FET 编程器或 eZ430 对 MSP 微控制器进行编程。MSP Flasher 可用于将二进制文件(.txt 或 .hex 文件)直接下载到 MSP 微控制器,而无需使用 IDE。
MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上快速进行应用开发。创建 MCU 软件通常需要将生成的二进制程序下载到 MSP 器件,以进行验证和调试。MSP-FET 在主机和目标 MSP 间提供调试通信通道。此外,MSP-FET 还在计算机的 USB 接口和 MSP UART 之间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。
MSP Gang 编程器可同时对多达八个完全相同的 MSP430 或 MSP432 闪存或 FRAM 器件进行编程。MSP Gang 编程器可使用标准的 RS-232 或 USB 连接与主机 PC 相连并提供灵活的编程选项,允许用户完全自定义流程。MSP Gang 编程器配有扩展板“Gang 分离器”,可在 MSP Gang 编程器和多个目标器件间实现互连。