ZHCSDE8A February 2015 – October 2018 MSP430F67621A , MSP430F67641A
PRODUCTION DATA.
所有 MSP 微控制器均受多种软件和硬件开发工具的支持。相关工具由 TI 以及多家第三方供应商提供。请参阅《MSP430 超低功耗 MCU – 工具与软件》了解所有工具。
Table 8-1 列出 了 MSP430F676x1A MCU 的调试特性。关于可用特性的详细信息,请参见《适用于 MSP430 的 Code Composer Studio 用户指南 》。
MSP430 架构 | 四线制 JTAG | 两线制 JTAG | 断点
(N) |
范围断点 | 时钟控制 | 状态序列发生器 | 跟踪缓冲器 | LPMx.5 调试支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP430Xv2 | 有 | 有 | 3 | 有 | 是 | 否 | 否 | 否 |
设计套件与评估模块
该 EVM430-F6779 是一个基于 MSP430F6779 器件的三相电表评估模块。该电表支持三种电压和三种电流的输入,而且具有可设置防篡改功能的附加连接。
此 EVM 采用 MSP430F67641 多相计量片上系统实现完整的智能仪表设计。此设计满足 ANSI/IEC 0.5 类精确度的所有要求。F67641 SoC 具有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供了可解决低成本多相仪表设计难题的单芯片解决方案。
软件
MSP430Ware 软件集合了所有 MSP430 器件的代码示例、数据表以及其他设计资源,打包提供给用户。除了提供已有 MSP430 MCU 设计资源的完整集合外,MSP430Ware 软件还包含名为 MSP 驱动程序库的高级 API。借助该库可以轻松地对 MSP430 硬件进行编程。MSP430Ware 软件以 CCS 组件或独立软件包两种形式提供。
TI DLMS/COSEM 库支持 MSP430 MCU 产品线。DLMS 已被 IEC TC13 WG14 采纳为 IEC 62056 系列标准。
IEC60730 MSP430 软件包经过专门开发,用于协助客户达到 IEC 60730-1:2010(家用及类似用途的自动化电气控制 - 第 1 部分:一般要求)B 类产品的要求。其中涵盖家用电器、电弧检测器、电源转换器、电动工具、电动自行车及其他诸多产品。IEC60730 MSP430 软件包可以嵌入在 MSP430 MCU 中 运行的客户应用, 从而帮助客户简化其消费类器件在功能安全方面遵循 IEC 60730-1:2010 B 类规范的认证工作。
MSP 驱动程序库的抽象 API 提供易用的函数调用,无需直接操纵 MSP430 硬件的位与字节。完整的文档通过具有帮助意义的 API 指南交付,其中包括有关每个函数调用和经过验证的参数的详细信息。开发人员可使用驱动程序库函数以尽可能低的费用编写全部项目。
根据不同应用需求配置各集成外设的每个 MSP 器件均具备相应的 C 代码示例。
可在 MSP430 MCU 启用电容触控功能的免费 C 代码库。MSP430 MCU 库版本 采用 多种电容触控实现方法,包括 RO 和 RC 方法。
适用于 MSP430 微控制器的 EnergyTrace 技术是基于电能的代码分析工具,适用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。
ULP Advisor™软件是一款辅助工具,旨在指导开发人员编写更为高效的代码,从而充分利用 MSP430 和 MSP432 微控制器 独特 功能。ULP Advisor 的目标人群是微控制器的资深开发者和开发新手,可以根据详尽的 ULP 检验表检查代码,以便最大限度地减少应用程序的能耗。在编译时,ULP Advisor 会提供通知和备注以突出显示代码中可以进一步优化的区域,进而实现更低功耗。
MSP IQmath 和 Qmath 库是为 C 语言开发者提供的一套经过高度优化的高精度数学运算函数集合,能够将浮点算法无缝嵌入 MSP430 和 MSP432 器件的定点代码中。这些例程通常用于计算密集型实时 应用, 而优化的执行速度、高精度以及超低能耗通常是影响这些实时应用的关键因素。与使用浮点数学算法编写的同等代码相比,使用 IQmath 和 Qmath 库可以大幅提高执行速度并显著降低能耗。
TI 在低功耗和低成本微控制器领域锐意创新,为您提供 MSPMATHLIB。此标量函数的浮点数学运算库,能够充分利用器件的智能外设,使速度最高达到标准 MSP430 数学函数的 26 倍。Mathlib 能够轻松集成到您的设计中。该运算库免费使用并集成在 Code Composer Studio IDE 和 IAR Embedded Workbench IDE 中。
开发工具
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) 支持所有 MSP 微控制器器件。CCS 包含一整套用于开发和调试嵌入式 应用的工具。它包含了优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及其他多种 功能。
MSP Flasher 是一款基于 shell 的开源接口,可使用 JTAG 或 Spy-Bi-Wire (SBW) 通信通过 FET 编程器或 eZ430 对 MSP 微控制器进行编程。MSP Flasher 可用于将二进制文件(.txt 或 .hex 文件)直接下载到 MSP 微控制器,而无需使用 IDE。
MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可帮助用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 中快速开发应用。创建 MCU 软件通常需要将生成的二进制程序下载到 MSP 器件中,从而进行验证和调试。
MSP Gang 编程器是一款 MSP430 或 MSP432 器件编程器,可同时对多达八个完全相同的 MSP430 或 MSP432 闪存或 FRAM 器件进行编程。MSP Gang 编程器可使用标准的 RS-232 或 USB 连接与主机 PC 相连并提供灵活的编程选项,允许用户完全自定义流程。