ZHCSA40F August 2010 – September 2020 MSP430F6433 , MSP430F6435 , MSP430F6436 , MSP430F6438
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
I(SVSL) | SVSL current consumption | SVSLE = 0, PMMCOREV = 2 | 0 | nA | ||
SVSLE = 1, PMMCOREV = 2, SVSLFP = 0 | 200 | |||||
SVSLE = 1, PMMCOREV = 2, SVSLFP = 1 | 2.0 | µA | ||||
tpd(SVSL) | SVSL propagation delay | SVSLE = 1, dVCORE/dt = 10 mV/µs, SVSLFP = 1 | 2.5 | µs | ||
SVSLE = 1, dVCORE/dt = 1 mV/µs, SVSLFP = 0 | 20 | |||||
t(SVSL) | SVSL on or off delay time | SVSLE = 0→1, SVSLFP = 1 | 12.5 | µs | ||
SVSLE = 0→1, SVSLFP = 0 | 100 |