ZHCSA40F August 2010 – September 2020 MSP430F6433 , MSP430F6435 , MSP430F6436 , MSP430F6438
PRODUCTION DATA
TI MSP430™ 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。此架构,与 5 种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,使用16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F643x 器件为配有以下外设的微控制器:一个集成 3.3V 低压降稳压器 (LDO)、一个高性能 12 位 ADC、一个比较器、两个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、四个 16 位定时器、一个具有报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器以及多达 74 个 I/O 引脚。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| MSP430F6438IPZ | LQFP (100) | 14mm x 14mm |
| MSP430F6438IZCA | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
| MSP430F6438IZQW(3) | MicroStar Junior™ BGA (113) | 7mm x 7mm |