ZHCSBU4E October 2012 – September 2020 MSP430F5358 , MSP430F5359 , MSP430F5658 , MSP430F5659 , MSP430F6458 , MSP430F6459 , MSP430F6658 , MSP430F6659
PRODUCTION DATA
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。此架构,与 5 种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,使用16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可在 3 µs(典型值)内实现从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F665x 和 MSP430F565x 系列微控制器配置包括 4 个 16 位计时器、1 个高性能 12 位 ADC、3 个 USCI、1 个硬件乘法器、DMA、1 个具有报警功能的 RTC 模块、1 个比较器、USB 2.0 和多达 74 个 I/O 引脚。
MSP430F645x 和 MSP430F535x 系列微控制器配置具有 1 个集成 3.3V LDO、4 个 16 位计时器、1 个高性能 12 位 ADC、3 个 USCI、1 个硬件乘法器、DMA、1 个具有报警功能的 RTC 模块、1 个比较器和多达 74 个 I/O 引脚。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| MSP430F6659IPZ | LQFP (100) | 14mm x 14mm |
| MSP430F6659IZCA | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
| MSP430F6659IZQW(3) | MicroStar Junior™ BGA (113) | 7mm × 7mm |