ZHCSTI7D June 1980 – October 2023 MC3486
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
MC3486 是一款单片四路差分线路接收器,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-423-B 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 规范的要求。MC3486 提供四个具有 TTL 兼容输出的独立差分输入线路接收器。当适当的输出使能处于逻辑低电平时,输出可利用三态电路在任何输出端提供高阻抗状态。
MC3486 与 MC3487 四路差分线路驱动器配合使用时,可实现卓越性能。该器件采用 16 引脚封装,由 5V 单电源供电。
MC3486 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| MC3486 | D(SOIC,16) | 19.3mm × 9.4mm |
| N(PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | |
| NS(SOP,16) | 10.2mm × 7.8mm |
逻辑图(正逻辑)