ZHDS501D February 1979 – October 2026 MC3303 , MC3403
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1) | MC3303 | MC3403 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VIO | 输入偏移电压 | VO=2.5V | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | mV | ||
| IIO | 输入偏移电流 | VO=2.5V | 0.5 | 75 | 0.5 | 50 | nA | ||
| IIB | 输入偏置电流 | -0.01 | -0.5 | -0.01 | -0.5 | µA | |||
| VOM | 峰值输出电压摆幅(2) | RL = 10kΩ | 3.3 | 3.65 | 3.3 | 3.65 | V | ||
| RL = 10kΩ,VCC+ = 5V 至 30V | VCC±1.7 | VCC±1.7 | |||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = 1.7V 至 3.3V,RL = 2kΩ | 100 | 100 | V/mV | ||||
| kSVS | 电源电压灵敏度 (ΔVIO/ΔVCC) | VCC± = ±2.5 至 ±15 V | 562 | 562 | µV/V | ||||
| ICC | 总电源电流 | VO = 2.5V,无负载 | 0.240 | 7 | 0.240 | 7 | mA | ||
| VO1/VO2 | 串扰衰减 | f = 1kHZ 至 20kHZ | 120 | 120 | dB | ||||