ZHCSSE8C may 2018 – august 2023 LV3842
ADVANCE INFORMATION
LV3842 是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36 V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LV3842 针对小型解决方案采用 1.1MHz 开关频率。LV3842 还具有 FPWM(强制 PWM)模式,在全负载范围内可实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部采用了软启动和补偿电路,从而允许器件使用最少的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。LV3842 采用 SOT-23-6 封装。
典型应用原理图
效率与输出电流间的关系,VOUT = 12V,1.1MHz,FPWM