ZHCSS74B january 2015 – june 2023 LV2862
PRODUCTION DATA
LV2862 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 60V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业和汽车应用。1µA 的超低关断电流可进一步延长电池使用寿命。工作频率固定在 770kHz(X 版本)和 2.1MHz(Y 版本)上,可在保证低输出纹波电压的同时,支持使用小型外部元件。软启动和补偿电路在内部实现,从而最大限度地减少了器件所用的外部元件。
LV2862 针对高达 600mA 的负载电流进行了优化。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。
该器件内置多种保护特性,例如逐脉冲电流限制、热感应和应对功耗过大的热关断。LV2862 采用扁平 SOT-6L 封装。
效率与输出电流间的关系