ZHCSLU9A August 2017 – September 2020 LV14360
PRODUCTION DATA
LV14360 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3A 降压稳压器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 300μA,非常适合电池供电型系统。它在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。
LV14360 采用带有外露焊盘的 8 引脚 4.89mm × 3.9mm HSOIC 封装,用于实现低热阻。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LV14360 | HSOIC | 4.89mm × 3.9mm |