ZHCSSB6 june 2023 LSF0101
PRODUCTION DATA
要启用 I/O 引脚,运行期间 EN 输入应直接连接到 Vref_B,且两个引脚必须通过偏置电阻器(通常为 200kΩ)上拉至高侧 (VCCB)。要在上电、断电或运行期间处于高阻抗状态,EN 引脚必须为低电平。EN 引脚应始终直接连接至 Vref_B 引脚,建议由开漏驱动器禁用,不使用上拉电阻器。这样 Vref_B 就能够调节 EN 输入并对通道进行偏置,以进行适当转换。建议在 Vref_B 上使用滤波电容器,为器件提供稳定电源。
开漏 I/O 器件的电源电压可能与 LSF 使用的电源完全不同,对运行没有影响。有关如何使用使能引脚的更多详细信息,请参阅针对 LSF 系列使用使能引脚 视频。
| 输入 EN(1) 引脚 | 数据端口状态 |
|---|---|
| 直接连接 Vref_B | An = Bn |
| L | 高阻态 |