ZHCSSJ7B July 2023 – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | ||||||
| VVIN_UVLO | VIN 欠压锁定 | 上升 VIN | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
| 下降 VIN | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V | ||
| 迟滞 | 0.2 | V | ||||
| ISD | 来自 VIN 的关断电流 | VIN = 12V,VEN/PWM = 0V | 0.8 | 2.3 | µA | |
| IOFF | 来自 VIN 的 PWM 关断电流 | VIN = 12V,VEN/PWM = 0V | 2.5 | mA | ||
| IOP | 正常工作电流 | 开关频率为 400kHz | 4.6 | mA | ||
| IOP | 正常工作电流 | 2.2MHz 开关频率 | 10.0 | mA | ||
| VVCC | 内部 LDO 输出电压 | IVCC = 10mA | 5.0 | 5.15 | 5.3 | V |
| IVCC_LIM | 内部 LDO 输出电流限值 | 38 | 47 | 56 | mA | |
| 调光 | ||||||
| VPWM_L | 低电平输入电压 | 0.4 | V | |||
| VPWM_H | 高电平输入电压 | 1.2 | V | |||
| VADIM_L | 低电平输入电压 | 0.4 | V | |||
| VADIM_H | 高电平输入电压 | 1.2 | V | |||
| tPWM_OUT_ON | PWM 输出最短导通时间 | 150 | ns | |||
| tPWM_IN_ON | PWM 输入最短导通时间 | 150 | ns | |||
| tPWM_IN_OFF | 禁用器件的 PWM 输入最短关断时间 | 57 | 77 | ms | ||
| fADIM | 模拟调光输入频率 | 6 位 ADIM 分辨率 | 0.1 | 156 | kHz | |
| fADIM | 模拟调光输入频率 | 8 位 ADIM 分辨率 | 0.1 | 39 | kHz | |
| 故障 | ||||||
| VOL | 输出低电平 | I = 3mA | 0.1 | V | ||
| ILEAKAGE | 输出泄漏电流 | V = 5V | 1 | µA | ||
| 反馈和误差放大器 | ||||||
| gM(ea) | 跨导增益 | ADIM 100% 占空比、VCSP-CSN = 200mV、VCOMP = 1.5V | 205 | 265 | 325 | μA/V |
| ICOMP | 拉电流/灌电流 | ADIM 100% 占空比、VCSP-CSN = 200mV ± 200mV、VCOMP = 1.5V | ±24 | ±40 | ±56 | µA |
| VCSP-CSN | 电流检测阈值 | ADIM 100% 占空比 | 194 | 200 | 206 | mV |
| VCSP-CSN | 电流检测阈值 | ADIM 12.5% 占空比与 100% 占空比相比 | 11.875 | 12.5 | 13.125 | % |
| VCSP-CSN | 电流检测阈值 | ADIM 1.17% 占空比与 100% 占空比相比 | 0.82 | 1.17 | 1.52 | % |
| ILEAK_CSP/N | CSP+CSN 引脚漏电流 | VIN = 60V,VEN/PWM = 5V | 22 | 31 | µA | |
| ILEAK_CSP/N | CSP+CSN 引脚漏电流 | VIN = 60V,VEN/PWM = 0V | 10 | 15 | µA | |
| 功率级 | ||||||
| RDSON | 开关 FET 导通电阻 | VIN ≥ 5V | 150 | mΩ | ||
| tmin_ON | 开关 FET 最短导通时间 | 100 | ns | |||
| tmin_OFF | 开关 FET 最短关断时间 | 100 | ns | |||
| fSW | 开关 FET 频率 | 0.1 | 2.2 | MHz | ||
| 电流限值 | ||||||
| ILIM | 开关 FET 逐周期电流限制 (LP8868X/LP8868Y/LP8868U/LP8868V) | 5.8 | 6.5 | 7.6 | A | |
| ILIM | 开关 FET 逐周期电流限制 (LP8868Z/LP8868W) | 5.2 | 6 | 7 | A | |
| ILIM | 开关 FET 逐周期电流限制 (LP8868X/LP8868Y/LP8868U/LP8868V) HVSSOP 封装 | 5.8 | 7 | 7.8 | A | |
| ILIM | 开关 FET 逐周期电流限制 (LP8868Z/LP8868W) HVSSOP 封装 | 5.2 | 6.5 | 7.2 | A | |
| 热保护 | ||||||
| Tth | 热折返起始温度阈值 | RTEMP = 20kΩ | 130 | °C | ||
| TTSD | 热关断温度 | 165 | °C | |||
| 迟滞 | 15 | °C | ||||