ZHCSSJ7B July 2023 – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1
PRODUCTION DATA
需要一个输入电容器来减少从输入电源汲取的浪涌电流和来自器件的开关噪声。建议使用电解电容器来存储能量。强烈建议使用采用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容器,因为它们具有低 ESR 和小温度系数。对于大多数应用,建议在 VIN 至 PGND/AGND 之间放置一个 10μF 电容器和一个 0.1µF 电容器,以提供高频滤波。检查输入电容器电压额定值是否大于最大输入电压。使用方程式 28 可以计算输入纹波电压,其中 ESRCIN 是输入电容器的 ESR,而 KDR 是施加直流电压时陶瓷电容的降额系数。
在该设计中,选择了一个 33µF 100V 电解电容器、一个 10µF 100V X7R 陶瓷电容器和一个 0.1µF 100V X7R 陶瓷电容器,生成大约 40mV 的输入纹波电压。