ZHCSFP8C December 2015 – September 2016 LP5912-Q1
PRODUCTION DATA.
LP5912-Q1 是一款能提供高达 500mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5912-Q1 器件专为满足射频 (RF) 和模拟电路的要求而设计,具备低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性。LP5912-Q1 无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
此器件适合与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。
其固定输出电压介于 0.8V 和 5.5V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP5912-Q1 | WSON (6) | 2.00mm x 2.00mm |
空白
空白
空白
空白
空白