ZHCSIQ2B September 2018 – January 2019 LP5030 , LP5036
PRODUCTION DATA.
高效、高性能的 LED 响应效果,如闪烁,呼吸和追逐,对于改善许多人机界面 (HMI) 应用中的最终用户体验 至关重要。
LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP503x 具有适用于每个通道的 29kHz、12 位 PWM 发生器以及通道/模块独立的色彩混合和强度控制(之前被称为亮度控制寄存器),能够达到可闻噪声为零的生动 LED 效果。用户可以受益于器件的超低关断 Iq 省电模式,而设计人员可以借助 LP503x 的三个可编程组 (R G B) 非常轻松地为软件编码。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP5030 | VQFN (46) | 6.00mm × 5.00mm |
| LP5036 |