ZHCSYY9B March 2005 – September 2025 LP2902 , LP324
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 单电源 | 32 | V | |
| 双电源 | ±16 | ||||
| VID | 差动输入电压(3) | 32 | V | ||
| VI | 输入电压(任一输入) | -0.3 | 32 | V | |
| 输出短路接地(单个放大器)的持续时间(测试条件: TA ≤ 25°C,VCC ≤ 15V(4)) |
无限 | ||||
| TJ | 工作虚拟结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |