ZHCSOM1K April 2006 – December 2024 LP2950 , LP2951
PRODUCTION DATA
LP2951 是一款具有宽输入范围的低压降稳压器 (LDO),支持 2V 至 30V 的输入电压,可提供高达 100mA 的负载电流。LP2951 能够通过同一器件提供固定或可调输出。通过将 OUTPUT 和 SENSE 引脚连接在一起,以及将 FEEDBACK 和 VTAP 引脚连接在一起,LP2951 输出可以提供 3.3V 或 5V 的固定输出。或者,将 SENSE 和 VTAP 引脚保持在断开状态,同时将 FEEDBACK 连接至一个外部电阻分压器。此配置可以提供 1.2V 至 29V 之间的输出。
LP2951-Q1 具有可监控反馈引脚电压的 ERROR 输出,用于指示输出电压状态。SHUTDOWN 输入和 ERROR 输出用于对系统中的多个电源进行时序控制。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LP2950 | LP(TO-92,3) | 4.83mm × 4.83mm |
| LP2951 | D(SOIC,8) | 4.90mm x 6.00mm |
| DRG(SON,8) | 3.00mm x 3.00mm |
| VIN = 4.9V |