ZHDS328 July 2026 LMX2695-SEP
PRODUCTION DATA
在 SYSREF 生成模式下,SysRefReq 引脚被拉高并保持高电平,以允许连续的 SYSREF 时钟输出。要生成 SYSREF 脉冲,需要在 SysRefReq 引脚上进行低电平到高电平的转换。
器件支持两种类型的中继器模式:异步和重定时。当 RPTR_NONSYNC = 1 时,SYSREF 输出直接传递信号而不经重定时(异步);而当 RPTR_NONSYNC = 0 时,SYSREF 输出由 VCO 重定时。在中继器模式下,SYSREF 输出仅将 SysRefReq 引脚上的信号回传,然后输出至 RFoutB。在中继器模式下,可以重复 1、2、4、8 个或无限多个(连续)脉冲。