6.1 绝对最大额定值
请参阅 (1)(2)。
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 电源电压 (V+ – V−) |
-0.3 |
6 |
V |
| 差动输入电压 |
V– |
V+ |
| 输入/输出引脚处的电压 |
(V– ) – 0.3 |
(V+) + 0.3 |
| 结温(3) |
–40 |
150 |
°C |
| 贮存温度,Tstg |
–65 |
150 |
°C |
(1) 绝对最大额定值 表示限值,如超出这些限值,则可能会对器件造成损坏。
建议运行条件 表示旨在让器件正常工作但未指定特定性能的条件。有关各种规格和测试条件,请参阅
电气特征。
(2) 如果需要军用/航天专用器件,请与 TI 销售办公室/分销商联系以了解供货情况和技术规格。
(3) 最大功耗是 TJ(max)、RθJA 和 TA 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 PD = (TJ(max)–TA)/RθJA。所有数字均适用于直接焊接到 PC 板的封装。