ZHCSI74H February 2007 – August 2016 LMV551 , LMV552 , LMV554
PRODUCTION DATA.
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | LMV551 | ||||
| SOT-23、SC70 | |||||
| +IN | 1 | I | 同相输入 | ||
| -IN | 3 | I | 反相输入 | ||
| OUT | 4 | O | 输出 | ||
| V- | 2 | P | 负电源 | ||
| V+ | 5 | P | 正电源 | ||
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | LMV552 | LMV554 | |||
| SOIC、VSSOP | SOIC、TSSOP | ||||
| +IN A | 3 | 3 | I | 同相输入,通道 A | |
| +IN B | 5 | 5 | I | 同相输入,通道 B | |
| +IN C | — | 10 | I | 同相输入,通道 C | |
| +IN D | — | 12 | I | 同相输入,通道 D | |
| –IN A | 2 | 2 | I | 反相输入,通道 A | |
| –IN B | 6 | 6 | I | 反相输入,通道 B | |
| –IN C | — | 9 | I | 反相输入,通道 C | |
| –IN D | — | 13 | I | 反相输入,通道 D | |
| OUT A | 1 | 1 | O | 输出,通道 A | |
| OUT B | 7 | 7 | O | 输出,通道 B | |
| OUT C | — | 8 | O | 输出,通道 C | |
| OUT D | — | 14 | O | 输出,通道 D | |
| V+ | 8 | 4 | P | 正电源(最高) | |
| V– | 4 | 11 | P | 负电源(最低) | |