ZHCSRT7 December 2023 LMR66410 , LMR66420 , LMR66430
PRODUCTION DATA
借助该器件系列中带 RT 引脚的精选型号,电源设计人员可在其应用中将所需的工作频率设于 200kHz 和 2.2MHz 之间。请参阅图 7-7 以确定所需开关频率需要的电阻值。RT 引脚和 MODE/SYNC 引脚型号共用同一引脚位置。电源设计人员可以使用 RT 引脚型号并根据应用的保证调整工作的开关频率,也可以使用 MODE/SYNC 型号并与外部时钟信号同步。有关对 RT 引脚进行编程的选择,请参阅表 7-2。
| RT 输入 | 开关频率 |
|---|---|
| VCC | 1MHz |
| GND | 2.2MHz |
| RT 至 GND | 可根据图 7-7 调节 |
| 悬空(不推荐) | 无切换 |
方程式 1 可以根据所需的频率计算 RT 值。

其中