ZHCSRT7 December 2023 LMR66410 , LMR66420 , LMR66430
PRODUCTION DATA
EN 引脚电压控制着 LMR664x0 系列器件的启动或远程关断。只要 EN 引脚电压低于 VEN-WAKE = 0.7V(典型值),该器件就会保持关闭状态。在关断期间,器件消耗的输入电流通常降至 0.25µA (VIN = 13.5V)。只要 EN 引脚电压大于 VEN-WAKE,器件就会进入待机模式,内部 LDO 上电以生成 VCC。随着 EN 电压进一步升高并接近 VEN-VOUT,器件最终会开始开关,并通过软启动进入启动模式。在器件关断过程中,当 EN 输入电压测量值小于 (VEN-VOUT–VEN-HYST) 时,稳压器停止开关并重新进入器件待机模式。如果 EN 引脚电压进一步降低至 VEN-WAKE 以下,器件就会被彻底关断。如果不需要远程精密控制,则可将符合高电压标准的 EN 输入引脚直接连接到 VIN 输入引脚。不得允许 EN 输入引脚悬空。电气特性 中列出了各种 EN 阈值参数及其值。图 7-2 显示了精密使能行为,图 7-3 显示了应用中的典型远程 EN 启动波形。EN 变为高电平后,经过大约 2.5ms 的延迟后,输出电压开始通过软启动上升,并在大约 3.5ms (tss) 内达到最终值。经过大约 2.5ms (tPG_ACT) 的延迟后,PG 标志变为高电平。在启动期间,在软启动时间过去前,不允许器件进入 FPWM 模式。该时间是从 EN 的上升沿开始测量的。如需了解元件的选择,请查看节 8.2.3.9。
图 7-1 使用 EN 引脚时的 VIN UVLO