ZHCSYM4C July   2025  – July 2026 LMR60460-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使能和欠压锁定 (UVLO)
      2. 7.3.2 软启动和从压降中恢复
      3. 7.3.3 通过 RT 进行频率选择
      4. 7.3.4 MODE/SYNC 引脚控制
      5. 7.3.5 输出电压选择
      6. 7.3.6 电流限制
      7. 7.3.7 断续模式
      8. 7.3.8 电源正常功能
      9. 7.3.9 展频
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断
      2. 7.4.2 工作模式
        1. 7.4.2.1 自动模式运行
        2. 7.4.2.2 连续导通模式 (CCM)
        3. 7.4.2.3 FPWM 操作
        4. 7.4.2.4 最短导通时间
        5. 7.4.2.5 压降
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 开关频率选择
        2. 8.2.2.2 电感器选型
        3. 8.2.2.3 输出电容器选型
        4. 8.2.2.4 输入电容器选型
        5. 8.2.2.5 自举电容器 (CBOOT) 选型
        6. 8.2.2.6 支持可调节输出电压的 FB 分压器
          1. 8.2.2.6.1 前馈电容器 (CFF) 选型
        7. 8.2.2.7 RPG - PG 上拉电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 接地及散热层注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
      2. 9.1.2 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输入电容器选型

输入电容器具有两个重要功能:首先是减少 LMR60460-Q1 和系统输入滤波器的输入电压纹波。其次是减少高频噪声。这两个功能可通过单独的电容器最有效地实现。必须至少为应用所需的最大输入电压设置输入电容器,该值最好为最大输入电压的两倍。请参阅以下表格。

表 8-3 输入电容器
电容器 建议值 注释
CIN_HF 0.1µF 该电容用于抑制开关事件期间产生的高频噪声。在设计规则允许的情况下,将此电容器放置在尽可能靠近 LMR60460-Q1 器件的位置。位置比精确的电容更重要。在高频传播到系统后,可能很难进行抑制或滤波。由于该高频输入电容器在直接依靠电池运行的系统中会承受电池电压,因此 TI 建议使用 50V 或更高的额定电压,且采用 X7R 或更优的电介质。
CIN 2 × 4.7µF 该电容用于抑制输入纹波以及由于输出负载瞬态而产生的瞬态。如果 CIN 太小,输入电压可能会在负载瞬态期间下降,从而在系统在低电压条件下运行时复位系统。德州仪器 (TI) 建议,在 LMR60460-Q1 器件的输入引脚附近,对于 400kHz 的工作频率,应使用 2 个 4.7µF 的陶瓷电容;对于 2MHz 的工作频率,则使用 1 个 4.7µF 的陶瓷电容。由于该输入电容器在直接依靠电池运行的系统中会承受电池电压,因此 TI 建议使用 50V 或更高的额定电压,且采用 X7R 或更优的电介质。

表 8-3 中提供的 CIN-HF 和 CIN 值可用于大多数应用。如果需要一定量的输入电压纹波,请使用 方程式 11 计算所需的输入电容,但不得小于上表中建议的值。

方程式 11. CIN≥D×1-D×IOUTΔVIN_PP×fsw

其中:

  • D = 占空比 = VOUT / VIN
  • IOUT = 直流输出电流
  • ΔVIN_PP = 峰值间输入电压纹波
  • fsw = 开关频率

可使用方程式 12 来比较所选输入电容器的 RMS 电流额定值,以确保输入电容器能够提供输入开关电流。

方程式 12. IIN_RMS_max⁡=IOUT×D×1-D+112×VOUTL×fsw×IOUT2×1-D2×D