ZHCSX35 September 2024 LMR51603-Q1
PRODUCTION DATA
LMR51603-Q1 只需很少的外部元件,即可实现将宽范围的电源电压转换成固定输出电压。下图展示了基本原理图。
图 8-1 应用电路外部元件必须满足应用的需求以及器件控制环路的稳定性标准。下表可用于简化输出滤波器元件的选型过程。
| fSW (kHz) | VOUT (V) | IOUT (mA) | L (µH) | COUT(1) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.3 | 300 | 56 | 22µF/10V | 69.8 | 22.1 |
| 5 | 300 | 82 | 15µF/16V | 118 | 22.1 | |
| 12 | 300 | 150 | 2 × 4.7µF / 35V | 309 | 22.1 |