ZHCSX35 September 2024 LMR51603-Q1
PRODUCTION DATA
图 5-1 6 引脚 SOT-23DBV 封装(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 否 | ||
| CB | 1 | P | 高侧 FET 驱动器的自举电容连接。在该引脚与 SW 引脚之间连接一个 100nF 优质电容器。 |
| GND | 2 | G | 电源地引脚。在内部连接到低侧 FET 的源极。连接到系统地,以及 CIN 和 COUT 的接地侧。尽量缩短到 CIN 的距离。 |
| FB | 3 | A | 转换器的反馈输入。连接电阻分压器以设置输出电压。在运行期间,请勿使该端子发生接地短路。 |
| EN | 4 | A | 转换器的精密使能输入。不能悬空。高电平时打开,低电平时关断。可连接至 VIN。精密使能输入允许通过外部电阻分压器实现可调节 UVLO。 |
| VIN | 5 | P | 内部偏置 LDO 和高侧 FET 的电源输入引脚。连接到输入电源和输入旁路电容器 CIN。输入旁路电容器必须直接连接到此引脚和 GND。 |
| SW | 6 | P | 转换器的开关输出。在内部连接到高侧 FET 的源极和低侧 FET 的漏极。连接到功率电感器。 |