可以通过电阻器 RT 从 RT 引脚和 GND 引脚对 LMR514x5 的开关频率进行编程。RT 引脚不能悬空或短接至地。对于给定的开关频率,要确定时序电阻,请使用公式 2 或图 7-4 中的曲线。表 7-1 给出了在给定 fSW 下的 RT 值。
方程式 2.
表 7-1 典型频率设置 RT 电阻| fSW (kHz) | RT (kΩ) |
|---|
| 200 | 84.5 |
| 400 | 39.2 |
| 495 | 31.6 |
| 500 | 开路或上拉至大于 1.0V 的电压 |
| 800 | 18.2 |
| 1000 | 14.3 |
| 1000 | 短接至 GND |