ZHCSUG8 September 2024 LMR51425 , LMR51435
PRODUCTION DATA
LMR514x5 只需很少的外部元件,即可实现将宽范围的电源电压转换成固定输出电压。图 8-1 展示了基本原理图。
图 8-1 应用电路外部元件必须满足应用的需求,以及器件控制环路的稳定性标准。使用下面的表格来简化输出滤波器元件选型。
| fSW (kHz) | VOUT (V) | L (µH) | COUT (µF) (1) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 3.3 | 6.8 | 47 | 100 | 31.6 | 27 | 1 |
| 5 | 8.2 | 33 | 100 | 19.1 | 27 | 1 | |
| 12 | 12 | 18 | 100 | 7.15 | 27 | 1 | |
| 1000 | 3.3 | 3.3 | 27 | 100 | 31.6 | 18 | 1 |
| 5 | 4.7 | 18 | 100 | 19.1 | 18 | 1 |
| fSW (kHz) | VOUT (V) | L (µH) | COUT (µF) (1) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 3.3 | 4.7 | 68 | 100 | 31.6 | 27 | 1 |
| 5 | 6.8 | 47 | 100 | 19.1 | 27 | 1 | |
| 12 | 10 | 20 | 100 | 7.15 | 27 | 1 | |
| 1000 | 3.3 | 2.2 | 39 | 100 | 31.6 | 18 | 1 |
| 5 | 3.3 | 27 | 100 | 19.1 | 18 | 1 |