ZHCSUH2 February 2024 LMR38025
PRODUCTION DATA
LMR38025 是一款同步降压转换器,具有集成式高侧 (HS) 和低侧 (LS) 开关(同步整流器)。LMR38025 通过使用受控的占空比打开高侧和低侧 NMOS 开关,来提供稳定的输出电压。高侧开关导通期间,SW 引脚电压上升至约 VIN,电感器电流 iL 以线性斜率 (VIN – VOUT)/L 增加。当高侧开关被控制逻辑断开时,低侧开关在经过反击穿死区时间后将会导通。电感电流通过低侧开关以斜率 VOUT/L 放电。降压转换器的控制参数为占空比 D = tON/TSW,其中 tON 是高侧开关导通时间,TSW 是开关周期。转换器控制环路通过调整占空比 D 来维持恒定的输出电压。在可忽略损耗的理想降压转换器中,D 与输出电压成正比,与输入电压成反比:D = VOUT/VIN。
LMR38025 采用固定频率峰值电流模式控制。通过调节峰值电流命令,高增益电压反馈环路用于获得经精确稳压的输出电压。通过检测高侧开关的峰值电感电流,并与峰值电流阈值进行比较来控制高侧开关的导通时间。电压反馈环路具有内部补偿功能,需要较少外部元件,使设计和提供几乎任何输出电容器组合的稳定操作变得简单。正常负载条件下,转换器以固定开关频率工作。在轻负载条件下,LMR38025 将以 PFM 模式工作来维持高效率,或以 FPWM 模式工作来实现低输出电压纹波、严密输出电压调节和恒定的开关频率。