ZHCSUH2 February 2024 LMR38025
PRODUCTION DATA
在可调输出电压版本中,器件的引脚 5 为 FB。LMR38025 的输出电压通过一个外部电阻分压器网络从外部调节。分压器网络由 RFBT 和 RFBB 组成,并闭合输出电压与转换器之间的环路。转换器通过保持 FB 引脚上的电压与内部基准电压 VREF 相等来调节输出电压。分压器的电阻是噪声拾取过多和输出负载过大之间的折衷。较小的电阻值会降低噪声灵敏度,但也会降低轻负载效率。RFBT 的建议值为 100kΩ,最大值为 1MΩ。选择 RFBT 后,根据方程式 9 选择 RFBB。VREF 的标称值为 1V。
对于该 5V 示例,选择 RFBT = 100kΩ 且 RFBB = 24.9kΩ。