ZHCSF93E December 2015 – August 2020 LMR23630
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
Unless otherwise specified the following conditions apply: VIN = 12 V, fSW = 400 kHz, L = 8.2 µH, COUT = 150 µF, TA = 25°C.

| fSW = 400 kHz | VOUT = 5 V |

| fSW = 200 kHz (Sync) | VOUT = 5 V |

| PFM version | VOUT = 5 V |

| VOUT = 5 V |

| VIN = 12 V | VFB = 1.1 V |


| fSW = 400 kHz | VOUT = 3.3 V |

| fSW = 200 kHz (Sync) | VOUT = 3.3 V |

| FPWM Version | VOUT = 5 V |

| VOUT = 3.3 V |


| VIN = 12 V |