9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (April 2015)to RevisionB (December 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 通篇在 SIMPLE SWITCHER 商标后添加了经批准的名词Go
- 将 BOOT 至 SW 的最大额定电压从 6.5V 更改为 5.5V,并将 FB 至 GND 的最大额定电压从 7V 更改为 5.5VGo
- 添加了适用 JEDEC 标准关于 HBM 和 CDM 参数的说明Go
- 更改了 DDA 封装的热指标:将 RθJA 从 42.5 更改为 43.2,将 ψJT 从 9.9 更改为 5.2,将 ψJB 从 25.4 更改为 16.4,将 RθJC(top) 从 56.1 更改为 52.1,将 RθJC(bot) 从 3.8 更改为 7.8,将 RθJB 从 25.5 更改为 16.4Go
- 删除了参数 RDS_ON 的测试条件“BOOT 至 SW = 5.8V”Go
- 删除了参数 TON_MIN 的测试条件“BOOT 至 SW = 5.8V”Go
- 添加了器件功能模式 部分Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (February 2015)to RevisionA (April 2015)