ZHCSDJ2B February 2015 – December 2024 LMR14020
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSW | 开关频率 | RT = 49.9kΩ,1% 精度 | 400 | 500 | 600 | kHz |
| VSYNC_HI | SYNC 时钟高电压阈值 | 1.7 | V | |||
| VSYNC_LO | SYNC 时钟低电压阈值 | 0.5 | ||||
| TSYNC_MIN | 最小 SYNC 输入脉冲宽度 | 在 500kHz 时测得,VSYNC_HI > 3V,VSYNC_LO < 0.3V | 30 | ns | ||
| TLOCK_IN | PLL 锁定时间 | 在 500kHz 时测得 | 100 | µs | ||
| TON_MIN | 最短可控导通时间 | VIN = 12V,ILoad = 1A | 75 | ns | ||
| DMAX | 最大占空比 | fSW = 200kHz | 97 | % | ||