ZHCSF92B November 2015 – December 2024 LMR14020-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则以下条件适用:VIN = 12V,fSW = 1MHz,L = 5.5µH,COUT = 47µF,TA = 25°C。

| VOUT = 5V | fSW = 1MHz |

| VOUT = 3.3V | fSW = 1MHz |

| VOUT = 5V | fSW = 1MHz |

| VOUT = 5V | fSW = 1MHz |

| VOUT = 3.3V | fSW = 1MHz |


| VOUT = 5V | fSW = 2.2MHz |

| VOUT = 3.3V | fSW = 2.2MHz |
图 5-6 频率与 VFB 间的关系
| VOUT = 5V | fSW = 2.2MHz |

| VOUT = 3.3V | fSW = 2.2MHz |

| IOUT = 0A |