ZHCSF92B November 2015 – December 2024 LMR14020-Q1
PRODUCTION DATA
采用 WSON-10 封装的 LMR14020-Q1 会在 PGOOD 引脚上显示内置电源正常标志,以指示输出电压是否在处于稳压电平范围内。PGOOD 信号可用于多个电源轨的启动时序控制或故障保护。PGOOD 引脚是开漏输出,需要一个上拉电阻器来上拉至合适的直流电压。PGOOD 引脚上的电压绝不能超过 7V。如果电位较高,可使用电阻分压器进行分压。典型的上拉电阻值范围为 10kΩ 至 100kΩ。
请参阅 图 6-9。当 FB 电压处于电源正常范围内(通常比内部基准 VREF 高 7% 或低 6%)时,PGOOD 开关关闭且 PGOOD 电压上拉至由上拉电阻器或分压器定义的电压电平。当 FB 电压超出容差范围(通常比 VREF 高 9% 或低 8%)时,PGOOD 开关打开且 PGOOD 引脚电压被拉至低电平以指示电源不良。
图 6-9 电源正常标志