ZHCSHV9 March 2018 LMR14010A
PRODUCTION DATA.
LMR14010A 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,因此适用于 从工业 到汽车的各种应用。1µA 的超低关断电流可延长电池寿命。工作频率固定在 0.7MHz,从而允许使用小型外部组件,同时能够最大程度地降低输出纹波电压。在内部实现了软启动和补偿电路,从而限制了外部组件的数量。
LMR14010A 针对高达 1A 的负载电流进行了优化。它具有 0.765V 的标称反馈电压。
该器件具有内置的保护 功能, 如逐周期电流限制、热感应以及在功率耗散过大时关断。LMR14010A 采用薄型 TSOT-6L 封装 (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR14010A | TSOT-6L | 2.9mm x 1.6mm |