ZHCSLK1C February 2022 – December 2023 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1
PRODUCTION DATA
该器件使用内部 LDO 输出和 VCC 引脚提供所有内部电源。VCC 引脚从 VIN 获取电力(在可调输出型号中)或从 VOUT/FB 获取电力(在固定输出型号中)。在固定输出型号中,在器件处于激活状态但尚未进行调节后,VCC 电压轨将继续从输入电压 VIN 获取电力,直到 VOUT/FB 电压达到 > 3.15V(或当器件在软启动后达到稳态调节时)。在可调和固定输出型号中,VCC 电源轨通常可测量出 3.3V 电压。启动期间,VCC 会瞬间超过其正常工作电压,然后降至正常工作电压。