ZHDS303 June 2026 LMK6L-Q1
ADVMIX
LMK6L-Q1 提供多种输出类型:AC-LVPECL、LVDS、HS-LVDS 和 LP-HCSL。HS-LVDS 和 AC-LVPECL 是多模驱动器的一部分,具有不同的摆幅选项。LP-HCSL 输出类型则提供不同的 VOH 选项。更多信息,请参阅节 4。
多模驱动器能够生成具有 VDD/2 或 1.2V 共模电压的输出,并且摆幅可在 700mVppd 至 2Vppd 范围内定制,步长为 100mVppd。对于 AC-LVPECL,VCM = VDD/2,摆幅在 3.3V 电源电压下可设置为 700mVppd 至 2Vppd,在 2.5V 电源电压下可设置为 700mVppd 至 1.5Vppd。该多模驱动器还能生成 LVDS 或 HS-LVDS 输出,其共模电压为 1.2V,摆幅在 3.3V 电源电压下可定制为 700mVppd 至 2Vppd,在 2.5V 电源电压下可定制为 700mVppd 至 1.6Vppd。在 1,250MHz 输出下,2.5V 和 3.3V 电源均可实现 1.5Vppd 的最大摆幅。默认情况下,LVDS 驱动器的典型摆幅为 800mVppd。
AC-LVPECL、LVDS 和 HS-LVDS 的端接方案如图 8-2 所示。
使用 LMK6L-Q1 替换 LVDS 振荡器时,无需修改电路。如果需要在交流耦合应用中替换 LVDS 振荡器并实现最高性能,请使用 AC-LVPECL 输出类型。更高的摆幅能带来更优的性能,因此应根据接收器能处理的最高摆幅来订购器件。在交流耦合应用中,使用 AC-LVPECL 驱动器替换 LVDS 振荡器无需修改电路。如需替换 LVPECL 振荡器,请参阅 节 8.3.4.1。
LP-HCSL 输出驱动器的 VOH 典型值为 850mV 或 750mV。如 图 8-3 所示,其无需外部终端。
使用 LMK6L-Q1 替换 LP-HCSL 振荡器时,无需修改电路。如需使用 LMK6L-Q1 替换 HCSL 振荡器,请参阅 节 8.3.4.2。