ZHCSCS5C January   2012  – September 2014 LMH6642Q-Q1 , LMH6643Q-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Description (continued)
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 Handling Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 3V Electrical Characteristics
    6. 7.6 5V Electrical Characteristics
    7. 7.7 ±5V Electrical Characteristics
    8. 7.8 Typical Performance Characteristics
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Circuit Description
      1. 8.1.1 Application Hints
      2. 8.1.2 Input and Output Topology
    2. 8.2 Single Supply, Low Power Photodiode Amplifier
    3. 8.3 Printed Circuit Board Layout and Component Values Section
  9. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档 
    2. 9.2 相关链接
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  10. 10机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • (VS = ±5V,TA = 25°C,RL = 2kΩ,AV = +1。 如无特殊说明则采用典型值)。
  • −3dB BW (AV = +1) 130MHz
  • 电源电压范围在 2.7V 至 10V 之间
  • 转换率,(AV = −1) 130V/µs(1)
  • 电源电流(无负载)2.7 mA/amp
  • 输出短路电流 +115mA/−145mA
  • 线性输出电流 ±75mA
  • 输入共模电压下限为 V− 以下 0.5V,上限为 V+ 以上 1V
  • 输出电压距电源轨摆幅 40mV
  • 输入电压噪声 (100kHz) 17nV/√Hz
  • 输入电流噪声 (100kHz) 0.9pA/√Hz
  • THD(5MHz,RL = 2kΩ,VO = 2VPP,AV = +2) −62dBc
  • 稳定时间 68ns
  • 在 3V、5V 和 ±5V 电压下体现完整特性
  • 过驱恢复时间 100ns
  • 输出短路保护(2)
  • 超出 CMVR 时不发生输出反相
  • LMH6643QMM 和 LMH6642QMF 符合 AEC-Q100 3 级要求并且按汽车应用级流程制造
  • (1) 转换率是上升转换率和下降转换率的平均值
    (2) 在室温及温度低于室温时,VS < 6V 的输出短路持续时间无限。 VS > 6V 时,允许的短路持续时间为 1.5ms。

2 应用

  • 有源滤波器
  • CD/DVD ROM
  • ADC 缓冲放大器
  • 便携式视频设备
  • 电流感测缓冲器
  • 汽车

3 说明

LMH664X 系列是真正的单电源电压反馈放大器,可提供高速 (130MHz) 低失真 (−62dBc) 特性和超高输出电流(约 75mA),与性能类似的现有器件相比,该产品的成本和功耗更低。

输入共模电压范围扩展至下限 V− 以下 0.5V,上限 V+ 以上 1V。 各电源轨输出电压范围扩展至 40mV 以内,允许较宽的动态范围,尤其适用于低压应用。 输出级能够输出约 75mA 的电流以驱动较大负载。 高速输出转换率 (130V/µs) 可确保较大的峰峰值输出摆幅即使在更高的速度条件下也能保持不变,从而在 3V 电源下输出优异的 40MHz 满功率带宽。 器件的上述特性及低成本优势是多种工业和商业应用的理想特性。

器件信息(1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
LMH6642-Q1 SOT-23 (5) 2.90mm x 1.60mm
LMH6643-Q1 VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

闭环增益与 不同增益下的频率

30158335.gif

大信号频率响应

30158347.gif