ZHCSLH1A September 2021 – December 2021 LMH5485-SP
ADVANCE INFORMATION
LMH5485-SP 是一款辐射、低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负电源轨和轨至轨输出。专为功耗敏感型数据采集系统而设计,在这些系统中,高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。
LMH5485-SP 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨至轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.1V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。 LMH5485-SP 还为此类 ADC 驱动应用提供出色的直流精度,并可在 –55°C 至 +125°C 的宽温度范围内运行。
器件型号(1) | 等级 | 封装 |
---|---|---|
5962R1920401VXC | 耐辐射加固保障 (RHA) | 陶瓷 CFP HKX (8) 6.5mm × 6.5mm |
5962-1920401VXC | QMLV | |
LMH5485HKX/EM | 工程样片(2) |