ZHCSXJ4B December 2024 – May 2026 LMG5126
PRODUCTION DATA
该器件集成了用来驱动集成式 GAN FET 的 GAN 驱动器。低侧驱动器由 VCC 供电、高侧驱动器由集成式自举电容器供电。当通过导通低侧 FET 而使 SW 引脚电压约为 0V 时,基础的引导电容器 Cboot 由 VCC 通过内部自举二极管充电。在关断期间,栅极驱动器输出为高阻抗。
如果集成自举电容器电压过低而无法驱动 GAN FET,则断续模式故障保护由 VBOOT-UVLO 触发。如果集成引导电容器电压小于 UVLO 阈值 (VBOOT-UVLO),则低压侧驱动器强行导通 160ns 以补充引导电容器。该器件允许多达两个连续的充电开关周期。在最多两个连续的自举充电开关周期后,该器件将在 13 个周期跳过该开关操作。如果该器件在两组(每组四个)连续的充电开关周期后未能为自举电容器充满电,该器件将停止开关操作,并进入 512 个周期的断续模式关断时间。在断续模式关断时间 PGOOD = 低电平且 SS 引脚接地。