ZHCSXJ4B December 2024 – May 2026 LMG5126
PRODUCTION DATA
如果结温 (TJ) 超过 TTSD-RISING 阈值,内部热关断 (TSD) 通过禁用低侧驱动器并启用占空比为 100% 的高侧驱动器来保护设备。在热关断期间,器件以 >20kHz 的频率启动引导刷新脉冲,以保持引导电容器充电。当结温 (TJ) 通过 TTSD-HYS 磁滞降低后,器件将根据功能状态图继续运行。