ZHCST00A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
对于 LMG352xR050(图 5-11)的容许重复性安全工作区,由导通期间的漏极峰值电流(IDS)与漏源电压(VDS)决定。开关期间的峰值漏极电流是进入漏极端子的几个电流之和:电感电流(Iind);为图腾柱中其他 GaN 器件的 COSS 充电所需要的电流;以及为开关节点上的寄生电容充电所需要的电流(Cpar)。190pF 用作开关期间器件的平均 COSS。对于开关节点上的寄生电容,可通过 PCB 的叠加电容估算。安全工作区测试采用升压拓扑结构。图 6-4 所示电路用于生成 图 5-11 中安全工作区曲线。为保证可靠运行,器件结温也必须限制在 125℃。图 5-11 的 IDS 的计算公式如下:
其中,峰值电流时的漏极转换率估计为总线电压的 70% 至 30%,Cpar 为开关节点处的寄生电路板电容。
如需了解更多详细信息,可参阅《实现 GaN 产品的寿命可靠性》。