ZHCSYI4 June 2025 LMG2656
PRODUCTION DATA
BST 引脚是高侧内部电路的输入电源。BST 引脚和相应的高侧电路以 SW 引脚为基准。BST 引脚通过内部自举二极管功能由低侧 AUX 电源引脚供电。当低侧 GaN FET 关断时,自举功能处于非活动状态,且 BST 引脚必须依赖外部连接 SW 的电容器作为 BST 电源。
设计 BST 至 SW 电容时需要在高侧充电时间和保持时间之间进行权衡。建议使用陶瓷电容作为 SW 至 SW 外部电容,该电容在工作条件下至少为 10nF。