ZHCSYI4 June 2025 LMG2656
PRODUCTION DATA
当 INL 和 INH 引脚都为逻辑高电平时,互锁功能可防止低侧和高侧 GaN 功率 FET 同时导通。如果任一引脚为逻辑高电平,另一个引脚为逻辑低电平,则 INL 或 INH 引脚会获得互锁的控制权。INL 或 INH 引脚获得对互锁的控制权后,只要保持逻辑高电平,它就会保持控制权。只有控制互锁的 INL 或 INH 引脚通过互锁传递逻辑高电平信号。
请注意,GDH 引脚没有互锁功能。这意味着,如果 INL 和 GDH 引脚都是逻辑高电平,可以同时导通低侧和高侧 GaN 功率 FET。