ZHCSWQ0F August   1999  – January 2025 LMC7111

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  VS =2.7V 或 ±1.35V 时的电气特性
    6. 5.6  VS = 5V 或 ±2.5V 时的电气特性
    7. 5.7  VS = 10V 或 ±5V 时的电气特性
    8. 5.8  典型特性
    9. 5.9  典型特性:2.7V
    10. 5.10 典型特性:3V
    11. 5.11 典型特性:5V
    12. 5.12 典型特性:10V
  7. 详细说明
    1. 6.1 特性说明
      1. 6.1.1 LMC7111 超小型放大器的优势
        1. 6.1.1.1 尺寸
        2. 6.1.1.2 高度
        3. 6.1.1.3 信号完整性
        4. 6.1.1.4 简化的电路板布局
        5. 6.1.1.5 低电源电流
        6. 6.1.1.6 宽电压范围
      2. 6.1.2 输入共模电压范围
      3. 6.1.3 输出摆幅
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 容性负载容差
      2. 7.1.2 使用高阻值反馈电阻器时的输入电容补偿
      3. 7.1.3 性能相似的双通道和四通道器件
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 偏置 GaAs RF 放大器
      2. 7.2.2 适用于模数转换器的基准缓冲器
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 Spice 精简模型
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

VS =2.7V 或 ±1.35V 时的电气特性

在 TA = +25°C、V+ = 2.7V、V– = 0V、VCM = VO = V+ / 2 和 RL > 1MΩ 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 ±0.9 ±7 mV
TJ = -40°C 至 +85°C ±9
dVOS/dT 输入失调电压温漂 ±10 µV/°C
PSRR 电源抑制比 正极,
2.7V < V+ < 5V,V– = 0V
55 60 dB
TJ = -40°C 至 +85°C 50
负极,
2.7V < V+ < 5V,V+ = 0V
55 60
TJ = -40°C 至 +85°C 50
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 (1) ±0.1 ±1 pA
TJ = -40°C 至 +85°C ±20
IOS 输入失调电流(1) ±0.01 ±0.5 pA
TJ = –40°C 至 +85°C ±10
输入电压
VCM 输入共模电压 当 CMRR ≥ 47dB 时
,至正电源轨
2.7 2.8 V
TJ = -40°C 至 +85°C 2.25
当 CMRR ≥ 41dB 时
,至负电源轨
-0.10 0.0
TJ = -40°C 至 +85°C 0.40
当 CMRR ≥ 47dB、V+ = 3V 时
,至正电源轨
3.0 3.2
TJ = -40°C 至 +85°C 2.8
当 CMRR > 47dB、V+ = 3V 时,至负电源轨 -0.25 0.0
当 CMRR ≥ 47dB、V+ = 3.3V 时
,至正电源轨
3.4 3.5
TJ = -40°C 至 +85°C 3.2
当 CMRR ≥ 47dB、V+ = 3.3V 时
,至负电源轨
-0.25 -0.10
TJ = -40°C 至 +85°C 0.0
输入阻抗
RIN 输入电阻 > 10
CIN 输入电容 共模 3 pF
开环增益
AOL 开环电压增益 拉电流 400 V/mV
灌电流 150
频率响应
GBW 增益带宽积 40 kHz
SR 压摆率 0.015 V/µs
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 正电源轨
RL = 100kΩ
2.68 2.69 V
TJ = -40°C 至 +85°C 2.40
负电源轨
RL = 100kΩ
0.10 0.20
TJ = -40°C 至 +85°C 0.08
正电源轨
RL = 10kΩ
2.60 2.65
TJ = -40°C 至 +85°C 2.40
负电源轨
RL = 10kΩ
0.03 0.10
TJ = -40°C 至 +85°C 0.3
ISC 短路电流 拉电流 (VO = 0V) 和灌电流 (VO = 2.7V) 1 7 mA
TJ = -40°C 至 +85°C 0.7
电源
IQ 每个放大器的静态电流 20 50 µA
TJ = -40°C 至 +85°C 65
由设计和处理指定的输入偏置电流。